เผยแพร่สินค้าของคุณ
1919/8 Clearview
Seves Glass Block

1919/8 Clearview

The Basic range offers a large variety of decors that enrich the design of a wall with dynamism and special light effects.

The designer has a choice of 19 glass designs of great variety and elegance which can be associated and freely combined with the "basic" wavy and smooth glass blocks.

Each 1919/8 glass block must be installed with a minimum space of 1 cm and can be used in combination with the other glass blocks in the Basic Line, such as Coloured and Special Pieces.

สเปคสินค้า
  • 1919/8 Seves GlassBlock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: E 60

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,3

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1919-8-clearview
  • Product familyBasic Line
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์1919/8 Clearview
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)190
  • กว้าง (มิลลิเมตร)190
  • ความลึก (มิลลิเมตร)80
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองGlass
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
  • IFC classificationBlock
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (27)