เผยแพร่สินค้าของคุณ
1919/8 LINEAR END Wave
1919/8 LINEAR END Wave
1919/8 LINEAR END Wave
1919/8 LINEAR END Wave
1919/8 LINEAR END Wave
    Seves Glass Block

    1919/8 LINEAR END Wave

    The Linear End block of the Basic Line enables the glass block walls to be finished with the typical elegance of superior ranges of products. Ideal for creating flag type walls and for finishing dividing walls for interiors and exteriors, when the end part of the wall is not resting on the surrounding masonry. The use of the linear end block makes it possible to limit the use of other materials (cement, plastic, wood or alluminium), for simpler and quicker installation and a lighter and more harmomious final result. In the case of flag type walls the linear end block is used in association with the curved wall end block in the Basic Line. It is compatible with all the glass blocks in the Clear Line and with all the Coloured Basics, and must be installed with a minimum space of 1 cm.

    The Basic linear end block is available in neutral colour, wavy design and transparent finishing.

    สเปคสินค้า
    • 1919/8 LINEAR END Seves GlassBlock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,4

      PIECES/M2 (pcs/m²): 5

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET:360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio




    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1919-8-linear-end-wave
    • Product familyBasic Line
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์1919/8 Linear end wave
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองGlass
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • IFC classificationBlock
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_33
    • Uniclass 2015 DescriptionGlass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass Glazing
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (26)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (27)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)