เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanigrease T24
Sanigrease T24
Sanigrease T24
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanigrease T24

    This space-saving grease trap can be installed under a professional sink. It is ideal for occasional use or for use by a mobile unit such as a food van or pop up kitchen unit. It is a small lightweight unit (only 4 kg and 24l) that can be emptied daily.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SanigreaseT24
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanigrease
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPE/PP
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • รหัส ETIMEC010271
    • ชื่อ ETIMOil/petrol/grease trap

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย