เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
Sanifos 610 - Rainwater
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanifos 610 - Rainwater

    Sanifos 610 is an automatic lifting station for residential or industrial rainwater. It comes in three versions the first one have one pump . The rest come with two separate load balanced pumps with high performance. The all have powerful automatic motors with quiet operation. The final version is a three-phase vortex version that comes with a large single channel pump which can pump away rainwater. The Sanifos 610 has a 610 litre storage tank which is high-density polyethylene and offers high mechanical resistance and is resistant to chemical attack. It offers easy handling for installation below ground level. The Sanifos 610 has six inlets that can take up to 125 mm, and it discharges through 40 or 50 mm pipework.  Sanifos 610 2 pumps comes with a smart control box, tank with pre mounted hydraulics, 2 isolation valves, 2 non-return valves and 3 floats installed in the tank. It also comes with an external wired alarm for added peace of mind. It offers 4 drilling zones to allow access into the tank where needed for your project and extensions are available for the Sanifos should they be needed.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sanifos610Rainwater
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanifos
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC003484
    • ชื่อ ETIMSewer tank
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)