เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sanisub Steel
Sanisub Steel
Sanisub Steel
    SFA SANIFLO SANITRIT

    Sanisub Steel

    The Sanisub Steel emergency kit is a complete, ready-to-use solution. It allows water to be efficiently drained from a garage, cellar or any building. The stainless steel pump with its 9 m³ flow rate and lifting height of 7.5m makes it possible to quickly and efficiently pump water. The kit comes complete with a basket that protects the pump from floating foreign bodies, the quick coupling associated with the 15M evacuation hose and the hose support prevents the possible pinching of the hose whilst the pump is working. It has a 10m power supply cable.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SanisubSteel
    • Product familySFA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanisub
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
    • รหัส ETIMEC010733
    • ชื่อ ETIMSubmersible wastewater pump
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (13)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)