เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
sg-armaturen/products/07ffa0e2-7541-407e-814d-7a0d6fd83315
หน้าหลัก
ประเภท
ไฟ
ไฟภายนอก
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
Available in สหรัฐอเมริกา
SG Armaturen
ติดตาม
JUPITER PRO OUTDOOR GRAFITT 13W LED KL II
DOWNLIGHT JUPITER PRO OUTDOOR GRAFIT 13W LED KL II Vedlikeholdsfri, levetid på 50 000 timer. 13W kan erstatte en 18W lampe med kompaktlysrør. 2700K. Enkel installering.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
923999
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2012-05-14
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
110
กว้าง (มิลลิเมตร)
114
ความลึก (มิลลิเมตร)
84
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://sg-armaturen.bimobject.com/923999
คู่มือการติดตั้ง
http://www.sg-as.no/product/manuals/jupiter_pro_international.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Aluminium
วัสดุรอง
Aluminium
ออกเเบบโดย
นอร์เวย์
ผลิตโดย
นอร์เวย์
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ไฟ - ไฟภายนอก
IFC classification
Light Fixture
UNSPSC name
Exterior lighting fixtures and accessories
UNSPSC code
391116
สินค้าใกล้เคียง
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
ดาวน์โหลด
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
ดาวน์โหลด
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
ดาวน์โหลด
Simes
Streamline Wall Washer
ดาวน์โหลด
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
ดาวน์โหลด
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
ดาวน์โหลด