เผยแพร่สินค้าของคุณ
SuperPaint® Interior Latex Satin with Sanitizing Technology
Sherwin-Williams Paints

SuperPaint® Interior Latex Satin with Sanitizing Technology

Keep your walls sanitized 24/7 with the bacteria-fighting power of SuperPaint® with Sanitizing Technology*. This durable paint goes on fast and provides ongoing antibacterial action day and night to prevent the spread of harmful bacteria on painted surfaces. Available in 540 inspiring hues from the Living Well™ collection. SuperPaint® with Sanitizing Technology is a super simple choice for the well being of your home.*EPA registered paint that kills 99.9% of Staph (Staphylococcus aureus), E. coli (Escherichia coli), MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus), VRE (Vancomycin-resistant Enterococcus faecalis) and Enterobacter aerogenes on painted surfaces within two hours of exposure, and continues to kill 90% of bacteria for up to four years when the integrity of the surface is maintained.

ติดต่อกับ Sherwin-Williams Paints

สเปคสินค้า
    • Keeps your walls sanitized 24/7
    • Helps prevent the spread of certain bacteria* on painted surfaces
    • Provides rich, long-lasting color
    • Available in 540 beautiful hues from the Living Well™ collection

    Available SheensSatin

    With its slight gloss, this finish offers the benefits of a richer look.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.superpaint-interior-latex-satin-with-sanitizing-technology
  • Product familyPaints and Varnishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitizing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-22
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา