เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pro Industrial™ Pro-Cryl® Universal Acrylic Primer
Sherwin-Williams Paints

Pro Industrial™ Pro-Cryl® Universal Acrylic Primer

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams remains committed to the architect community as together we navigate a new way of working. From virtual options for continuing education courses to product specification needs, ask and your Sherwin-Williams Account Executive will answer (visit Sherwin-Williams website for a Rep list).  As always, you can also continue to access tools and resources 24/7 using mySW.com to order fandecks, designer tools, catalogs, oversized color samples and more.

This self cross-linking acrylic primer is designed for construction and maintenance applications and is engineered for surfaces where rust and corrosion resistance is critical. Pro Industrial Pro-Cryl Universal Primer is a water-based alternative to solvent-based metal primers. It can be used on all bare steel, aluminum and galvanized substrates and is ideal for structural steel, machinery, piping or equipment found in schools, hospitals, hotels, commercial buildings and industrial sites.

Product Features

  • Single-component, rust-inhibitive primer for steel, aluminum, and galvanized
  • Recommended when a corrosion-resistant primer is required
  • Alternative to conventional solvent-based primers
  • Accepts all topcoats – including hot-solvent urethanes and epoxies
  • Early moisture resistant
  • Fast drying
  • Low temperature application
  • Available in red-oxide, gray and off-white
  • Acceptable for use in USDA-inspected facilities

ติดต่อกับ Sherwin-Williams Paints

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sw-007
  • Product familyPaints and Varnishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pro Industrial™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา