เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pro Industrial™ Water Based Catalyzed Epoxy
Sherwin-Williams Paints

Pro Industrial™ Water Based Catalyzed Epoxy

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams remains committed to the architect community as together we navigate a new way of working. From virtual options for continuing education courses to product specification needs, ask and your Sherwin-Williams Account Executive will answer (visit Sherwin-Williams website for a Rep list).  As always, you can also continue to access tools and resources 24/7 using mySW.com to order fandecks, designer tools, catalogs, oversized color samples and more.

Pro Industrial Waterbased Catalyzed Epoxy is a hard and tough coating designed for use in industrial applications. It provides excellent corrosion resistance, abrasion resistance, color durability, chemical resistance, early moisture resistance and good adhesion to concrete, metal, or primed substrates. Pro Industrial Waterbased Catalyzed Epoxy is suitable for use in USDA inspected facilities.

Product Features

  • Hard and tough coating
  • Exceptional corrosion resistance direct-to-metal
  • Chemical resistance
  • Flows and levels to a smooth finish
  • High-performance advanced technology
  • Stain resistant
  • Meets the most stringent VOC regulations.

ติดต่อกับ Sherwin-Williams Paints

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sw-009
  • Product familyPaints and Varnishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pro Industrial™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา