เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emerald® Interior Acrylic Latex
Sherwin-Williams Paints

Emerald® Interior Acrylic Latex

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams remains committed to the architect community as together we navigate a new way of working. From virtual options for continuing education courses to product specification needs, ask and your Sherwin-Williams Account Executive will answer (visit Sherwin-Williams website for a Rep list).  As always, you can also continue to access tools and resources 24/7 using mySW.com to order fandecks, designer tools, catalogs, oversized color samples and more.

Sherwin-Williams Emerald® paint and primer in one with advanced stain blocking technology delivers best-in-class overall performance. To ensure a beautiful, smooth finish and stunning color for years to come, use our finest paint ever. Emerald prevents stains from penetrating, offers maximum resistance to water streaking and spotting, features truly remarkable hide and covers dark colors. With exceptional coverage and washability, it’s perfect for any paint job. Now Available: Emerald Interior flat finish with excellent washability. Emerald is available in four sheens, including a technologically advanced flat finish that offers the same washability, durability and burnish resistance as the matte or glossier sheens. *This product contains agents which inhibit the growth of mold and mildew on the surface of this paint film.

ติดต่อกับ Sherwin-Williams Paints

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sw-013
  • Product familyPaints and Varnishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emerald®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา