เผยแพร่สินค้าของคุณ
ProMar® 200 Interior Alkyd
Sherwin-Williams Paints

ProMar® 200 Interior Alkyd

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams remains committed to the architect community as together we navigate a new way of working. From virtual options for continuing education courses to product specification needs, ask and your Sherwin-Williams Account Executive will answer (visit Sherwin-Williams website for a Rep list).  As always, you can also continue to access tools and resources 24/7 using mySW.com to order fandecks, designer tools, catalogs, oversized color samples and more.

For more than two decades, professionals have counted on ProMar 200 to deliver a quality finish that stands the test of time. This product provides just the right combination of scrubbability and resistance and is recommended for interior application on primed plaster, wallboard, wood, masonry and primed metal. ProMar 200 also touches up to your exacting standards so you can be sure that the job you finish today will still look great for years to come.

ติดต่อกับ Sherwin-Williams Paints

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sw-025
  • Product familyPaints and Varnishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ProMar®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา