เผยแพร่สินค้าของคุณ
ConFlex™ UltraCrete™ Solvent Borne Smooth Coating
Sherwin-Williams Paints

ConFlex™ UltraCrete™ Solvent Borne Smooth Coating

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams remains committed to the architect community as together we navigate a new way of working. From virtual options for continuing education courses to product specification needs, ask and your Sherwin-Williams Account Executive will answer (visit Sherwin-Williams website for a Rep list).  As always, you can also continue to access tools and resources 24/7 using mySW.com to order fandecks, designer tools, catalogs, oversized color samples and more.

ConFlex™ UltraCrete™ is the efficient, economical one-coat solution to enhancing properties and reducing maintenance. UltraCrete is available in both waterbased and solventborne formulations to meet the variety of application and regulatory needs. Designed for easy spray application, UltraCrete improves the look of tilt-up buildings with a uniform exterior appearance and long-lasting curb appeal. Tintable to a wide range of colors, you’ll get the color you need quickly and cut scheduling problems. Plus, UltraCrete’s good color retention means fewer repaints. That’s UltraCrete – ideal for many commercial or institutional masonry structures.

ติดต่อกับ Sherwin-Williams Paints

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sw-065
  • Product familyPaints and Varnishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ConFlex™ UltraCrete™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา