เผยแพร่สินค้าของคุณ
ConFlex™ Flexible Concrete Waterproofer Textured
Sherwin-Williams Paints

ConFlex™ Flexible Concrete Waterproofer Textured

Sherwin-Williams

Sherwin-Williams remains committed to the architect community as together we navigate a new way of working. From virtual options for continuing education courses to product specification needs, ask and your Sherwin-Williams Account Executive will answer (visit Sherwin-Williams website for a Rep list).  As always, you can also continue to access tools and resources 24/7 using mySW.com to order fandecks, designer tools, catalogs, oversized color samples and more.

Formulated with a unique combination of acrylic resin and mineral aggregate, ConFlex Flexible Concrete Waterproofer Textured provides a slip-resistant, breathable finish designed to protect various concrete surfaces from water intrusion. Also available in smooth. This unique single-component, waterbased coating offers unmatched versatility for use on new or existing residential and commercial structures. It can be used as a stand-alone product or overcoated to provide maximum performance in high-traffic areas. Its easy application, fast dry times, outstanding durability and tintability to hundreds of colors make it the ideal choice for professionals who demand speed, quality and aesthetic appeal.

ติดต่อกับ Sherwin-Williams Paints

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sw-073
  • Product familyPaints and Varnishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ConFlex™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-27
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPaint
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • IFC classificationSurface
  • UNSPSC nameFinishing materials and products
  • UNSPSC code301519
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
  • OmniClass Number23-15 21 11
  • OmniClass TitlePaints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา