เผยแพร่สินค้าของคุณ
Intra Pneumatic Concealed Cistern Bottom Entry Inlet ECO
SIAMP Deutschland

Intra Pneumatic Concealed Cistern Bottom Entry Inlet ECO

Compact design 127 mm projection
สเปคสินค้า
  • Concealed cistern for floor mounted, back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Remote pneumatic flushing, bright chrome dual flush flushing. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush pneumatic outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" brass tail. Dimensions height 340 mm, width 460 mm and depth 127 mm. Complete delivery with fixing and connection accessories, flushing, air hose with corrugated pipe protection.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.31-0154-10_DE
  • Product familyConcealed cisterns
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Intra pneumatic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)340
  • กว้าง (มิลลิเมตร)460
  • ความลึก (มิลลิเมตร)127
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยโมนาโก
  • ผลิตโดยตุรกี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.82
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures