เผยแพร่สินค้าของคุณ
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
Segment Flush Plate
    SIAMP Deutschland

    Segment Flush Plate

    Modern design underlined by chrome inserts
    สเปคสินค้า
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and buttons, ………… inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31-171X-10_DE
    • Product familyFlushing Devices
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Segment
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)176
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยโมนาโก
    • ผลิตโดยโมนาโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures