เผยแพร่สินค้าของคุณ
WC Pack Standard Samoa
SIAMP Deutschland

WC Pack Standard Samoa

Dual flush 6/4L
สเปคสินค้า
  • Complete pack comprising BCM 350 wall frame, 6 litre insulated cistern with NF approved components. Factory preset at 6/4 litres with integral dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate operation. Supplied with fixing accessories for floor or wall fixing, dual flush plate, accessories for protection during the construction phase, ceramic wall hung WC, white thermoplastic toilet seat with stainless steel hinges, 90° outlet pipe and WC connectors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.31-1858-15_DE
  • Product familyConcealed cisterns
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Samoa
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยโมนาโก
  • ผลิตโดยโมนาโก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • IFC classificationTank
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures