เผยแพร่สินค้าของคุณ
SMART Chrome Plated Flush Plate
SMART Chrome Plated Flush Plate
    SIAMP Deutschland

    SMART Chrome Plated Flush Plate

    Vandal resistant made from aluminium alloy
    สเปคสินค้า
    • Dual flush actuation plate, made from aluminium alloy, ………… finish, including a vandal resistant system. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws, 2 actuation screws and 1 vandal resistant headless screw M4x12. Necessary spanner.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31-187X-10_DE
    • Product familyFlushing Devices
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SMART
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)11
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยโมนาโก
    • ผลิตโดยโมนาโก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures