เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
    SIAMP Deutschland

    Reflet 360 Flush Plate

    Modern and round design made from toughened glass
    สเปคสินค้า
    • Dual flush actuation plate, made from toughened glass, ………… finish and matt chrome plated finish round design buttons. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 236 mm and depth 13 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31-198X-10_DE
    • Product familyFlushing Devices
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reflet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)236
    • ความลึก (มิลลิเมตร)13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโมนาโก
    • ผลิตโดยโมนาโก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์