เผยแพร่สินค้าของคุณ
Frame for Urinal
SIAMP Deutschland

Frame for Urinal

For installation of waterflush Urinals; self-supporting powder-coated frame; prepared for waterflushing system; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 and UW75. Fastening material
สเปคสินค้า
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 410 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S-UR-001
  • Product familyfor drywall construction
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frame for Urinal / flush
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1180
  • กว้าง (มิลลิเมตร)410
  • ความลึก (มิลลิเมตร)170
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING