เผยแพร่สินค้าของคุณ
Frame for wall hung WC
SIAMP Deutschland

Frame for wall hung WC

Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
สเปคสินค้า
  • 2 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 360 mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S-WC-001
  • Product familyfor drywall construction
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์frame for wall-hung WC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1180
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)170
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยโมนาโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING