เผยแพร่สินค้าของคุณ
BLM 400 Washbasin Wall Frame
SIAMP UK

BLM 400 Washbasin Wall Frame

The advantages of BCM790: - Fast, precise, easy installation. - Robust, load bearing to 150kg. - Versatile to receive a large variety of washbasins FOCUS ON: #RESISTANT Benefitting from a long experience in cistern frame designs, SIAMP puts all its knwoledge in designing long lasting 150 kg load bearing resistant frames.
สเปคสินค้า
  • Wall frame for wall hung washbasin, 10-year guarantee, 2 wall fixing points. Adjustable height from 1100 to 1300 mm, width 400 mm, adjustable depth from 80 to 245 mm. Adjustable height position of washbasin, water supply and drain. Supplied with fixing and connection accessories.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.31-1250-10
  • Product familyConcealed cisterns
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BLM 400
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)80
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยโมนาโก
  • ผลิตโดยโมนาโก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • IFC classificationTank
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures