เผยแพร่สินค้าของคุณ
BCM 350 Wall Frame Unit Inc Cistern
SIAMP UK

BCM 350 Wall Frame Unit Inc Cistern

Compact design 350 mm wide
สเปคสินค้า
  • Wall frame for wall hung WC, NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 1100 to 1300 mm, width 350 mm, adjustable depth from 147 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.31-2315-13
  • Product familyConcealed cisterns
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BCM 350
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)350
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยโมนาโก
  • ผลิตโดยโมนาโก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.82
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • IFC classificationTank
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures