เผยแพร่สินค้าของคุณ
Album 360 Flush Plate
Album 360 Flush Plate
Album 360 Flush Plate
    SIAMP UK

    Album 360 Flush Plate

    ALBUM 360, the warm feeling of wood. FOCUS ON: #DECORATION CHOICE: Get the right decoration picking out the adapted colour, wood aspect or stone aspect from our wide decoration catalogue. Contact with to receive the decoration catalogue. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: Following current trends, our range of creative plates will allow you to achieve a welcoming and original look thanks to a choice of colours and styles.
    สเปคสินค้า
    • ALBUM 360 is made from wood panel. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31179010 PC DV ALBUM 360 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31179060 PC ALBUM 360 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31179110 PC DV ALBUM 360 BETON BRILLANT SIAMP 31179160 PC ALBUM 360 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31179210 PC DV ALBUM 360 NOIR BRILLANT SIAMP 31179260 PC ALBUM 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Album-360
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Album
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)236
    • ความลึก (มิลลิเมตร)13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโมนาโก
    • ผลิตโดยโมนาโก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationActuator
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป