เผยแพร่สินค้าของคุณ
FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Raised buttons - Surface mounted
FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Raised buttons - Surface mounted
FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Raised buttons - Surface mounted
    SIAMP UK

    FLUSH PNEUMATIC BUTTON - Raised buttons - Surface mounted

    Pneumatic and remote flushing. Surface mounted with raised buttons. Double or single flush. White or bright chrome plated finish. Meant for: - Disminished people - Public places - Fire regulation
    สเปคสินค้า
    • • Made from ABS
      • Pneumatic actuation
      • 2 m pneumatic hose for remote installation

      To be connected with:
      - INTRASLIM
      - VERSO 350 BCU DRY RISERS PNEUMATIC

      Item n# Description
      31254010 Cde PN MV Saillie/Relief blanche
      31254110 Cde PN DV Saillie/Relief blanche

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cde-PN-Relief-Saillie
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pneumatic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโมนาโก
    • ผลิตโดยโมนาโก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationActuator
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง