เผยแพร่สินค้าของคุณ
Album 90 Flush Plate
SIAMP UK

Album 90 Flush Plate

ALBUM 90, the warm feeling of wood. FOCUS ON: #DECORATION CHOICE: Get the right decoration picking out the adapted colour, wood aspect or stone aspect from our wide decoration catalogue. Contact with to receive the decoration catalogue. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: Following current trends, our range of creative plates will allow you to achieve a welcoming and original look thanks to a choice of colours and styles.
สเปคสินค้า
  • ALBUM 90 is made from wood panel. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31169010 PC DV ALBUM 90 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31169060 PC ALBUM 90 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31169110 PC DV ALBUM 90 BETON BRILLANT SIAMP 31169160 PC ALBUM 90 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31169210 PC DV ALBUM 90 NOIR BRILLANT SIAMP 31169260 PC ALBUM 90 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Album-90
  • Product familyFlush plates
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Album
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)180
  • กว้าง (มิลลิเมตร)236
  • ความลึก (มิลลิเมตร)13
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยโมนาโก
  • ผลิตโดยโมนาโก
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationActuator
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures