เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
Cut Flush Plate For Ingenio
    SIAMP UK

    Cut Flush Plate For Ingenio

    CUT, accurate soft square design in a slim expression. Only for Ingenio. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    สเปคสินค้า
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10004346 PC CUT INGENIO 100% Matt Chrome SIAMP 10004347 PC CUT INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 10004348 PC CUT INGENIO 100% White SIAMP
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cut
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cut
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)164
    • กว้าง (มิลลิเมตร)207
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโมนาโก
    • ผลิตโดยโมนาโก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationActuator
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures