เผยแพร่สินค้าของคุณ
Media Flush Plate
Media Flush Plate
Media Flush Plate
    SIAMP UK

    Media Flush Plate

    MEDIA The geometric design

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.







































    Flushplate; Pulsador de inodoro; Placa de acionamento; Placca di comando; Πλάκα καλύμματος; Kumanda paneli; Betätigungsplatte; Bedieningsplaat; Sploknapp; Betjeningsplate; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; панели смыва; БУТОН; Накладна панель змиву; Placă de acţionare; geberit; grohe; oli; viega; tece; 


    สเปคสินค้า
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 10003609 PC MEDIA DV 100% CHR BRILLANT logo SIAMP 31181810 PC MEDIA VERSO DV Blanche SIAMP 31181910 PC MEDIA VERSO DV CHR MAT/BRIL SIAMP 31182010 PC MEDIA DV CR BRILL/MAT LOGO SIAMP
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Media
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Media
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)181
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)22
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโมนาโก
    • ผลิตโดยโมนาโก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationActuator
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures