เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
Smarty Flush Plate
    SIAMP UK

    Smarty Flush Plate

    SMARTY, elegant design. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    สเปคสินค้า
    • Smarty is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 10003493 PC SMARTY - Ingenio - 100% Noir Mat SIAMP 31191060 PC SMARTY - INGENIO - 100% Blanc SIAMP 31191160 PC SMARTY - INGENIO - Aspect chromé mat/Chromé brillant SIAMP 31191260 PC SMARTY - INGENIO - Chromé brillant/Aspect chromé mat SIAMP 31191460 PC SMARTY - Ingenio - 100% Chromé brillant SIAMP 31191960 PC SMARTY - Ingenio - 100% Aspect chromé mat SIAMP For INTRASLIM & 536 10003407 PC SMARTY DV 100% Noir Mat SIAMP 31191010 PC SMARTY DV Blanche SIAMP 31191110 PC SMARTY DV MAT/brillant Siamp 31191210 PC SMARTY DV BRILLANT/mat Siamp 31191410 PC SMARTY DV 100% CHROME BRILLANT SIAMP 31191910 PC SMARTY DV 100% MAT SIAMP
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Smarty
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Smarty
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)11
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโมนาโก
    • ผลิตโดยโมนาโก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.39
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationActuator
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures