เผยแพร่สินค้าของคุณ
SMART Flush Plate
SMART Flush Plate
    SIAMP

    SMART Flush Plate

    SMART, Metal integrity. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - COMMERCIAL: Aluminum alloy, heavy weight and durable.
    สเปคสินค้า
    • SMART is made from zamac. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31187260 PC SMART INGENIO 100% Aspect chromé mat clair SIAMP 31187360 PC SMART INGENIO 100% Brossé satiné SIAMP 31187460 PC SMART INGENIO 100% Chromé brillant SIAMP 31187960 PC SMART INGENIO 100% Aspect chromé mat foncé SIAMP For INTRASLIM & 536 31187210 PC SMART DV INV ASPECT MAT LOGO SIAMP 31187310 PC SMART DV INV ASPECT BROSSE SATINE LOGO SIAMP 31187410 PC SMART DV INV CHROME BRILLANT LOGO SIAMP 31187910 PC SMART DV INV ASPECT MAT FONCE LOGO SIAMP
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31-187X-10
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SMART
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-08-18
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)11
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยโมนาโก
    • ผลิตโดยโมนาโก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร