เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
Sphere Flush Plate For Ingenio
    SIAMP

    Sphere Flush Plate For Ingenio

    SPHERE, roundish design in a slim expression. Only for Ingenio. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    สเปคสินค้า
    • Sphere is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10003392 PC SPHERE INGENIO 100% MATT BLACK SIAMP 31261060 PC SPHERE INGENIO 100% White SIAMP 31261160 PC SPHERE INGENIO 100% Matt Chrome Aspect SIAMP 31261260 PC SPHERE INGENIO 100% Bright Chrome SIAMP 31261360 PC SPHERE INGENIO White /Matt Chrome Aspect SIAMP 31261460 PC SPHERE INGENIO White /Bright Chrome SIAMP
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.31261X60
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sphere
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)164
    • กว้าง (มิลลิเมตร)207
    • ความลึก (มิลลิเมตร)8.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโมนาโก
    • ผลิตโดยโมนาโก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationActuator
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย