เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ingenio Automatic Flush - Glass
Ingenio Automatic Flush - Glass
Ingenio Automatic Flush - Glass
Ingenio Automatic Flush - Glass
    SIAMP

    Ingenio Automatic Flush - Glass

    A greater hygiene and comfort with the contactless flush solutions FOCUS ON: • Hygiene • Flushing efficiency • Water saving • Design FEATURES: • Presence sensor, cycle starting after 15 seconds • Small flush when presence is between 15 sec. and 2 minutes • Large flush when presence is more than 2 minutes • Forced flush (hand presence in between 2 and 5 sec. in front of sensor) • Cleaning/Maintenance mode (lasts 5 min, hand presence more than 8 sec. in front of sensor) • Self-diagnosis • To be connected to mains (supplied with transformer) • Lock • Cladding thickness in between 16 and 80 mm
    สเปคสินค้า
    • AUTOMATIC FLUSH PLATE is made from glass. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10000653 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Glass 10000654 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Light
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Chasse-Auto-Verre
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Auto
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)236
    • ความลึก (มิลลิเมตร)13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโมนาโก
    • ผลิตโดยโมนาโก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationActuator
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส
    โมนาโก