เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
    SIAMP

    Reflet 360 Flush Plate

    REFLET 360, clarity and depth of glass.

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: The purity of tempered glass with its clean forms, the Reflet range offers elegant control plates with depth effects.









    Geberit

    สเปคสินค้า
    • REFLET 360 is made from extra clear toughened glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31199160 PC REFLET 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31199460 PC REFLET 360 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Reflet-360
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reflet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)236
    • ความลึก (มิลลิเมตร)13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโมนาโก
    • ผลิตโดยโมนาโก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationActuator
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures