เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reflet 90 Flush Plate
Reflet 90 Flush Plate
    SIAMP

    Reflet 90 Flush Plate

    REFLET 90, clarity and depth of glass. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: The purity of glass with its clean forms, the Reflet range offers elegant control plates with depth effects.
    สเปคสินค้า
    • REFLET 90 is made from extra clear fully stuck glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31196160 PC REFLET 90 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31196460 PC REFLET 90 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Reflet-90
    • Product familyFlush plates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reflet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)236
    • ความลึก (มิลลิเมตร)13
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโมนาโก
    • ผลิตโดยโมนาโก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationActuator
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures