ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | specialprofile3 |
---|---|
แบรนด์: | Siderval |
Product family: | Siderval |
กลุ่มสินค้า: | Special hot extruded steel and stainless steel Mullion for curtain wall and façade |
วันที่เผยแพร่: | 2018-04-24 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
Custom Profile in steel - 268 Orchard Road_B | Special Hot Extruded Stainless steel Profile for curtain wall and façade
is a steel bar made by hot extrusion.
This specific section was used in 268 Orchard Road, Singapore project. The stainless steel extruded profiles form a system of mullions and transom reinforced by pre-stressed 3D cables. The design system allows eliminating the columns, ensuring a completely free surface.
The profiles have a structural function for the entire building. The cable system ensures stability even against wind loads.
The peculiarity of the hot extrusion process is that special shapes can be realized on the customer demands/drawings (we can create custom-made profiles) both hollow and solid, with a wide range of sizes and qualities: stainless steel, carbon steel, superalloys and titanium.
The profiles can be used for curtain walls as uprights and other structural and mechanical applications, especially when high mechanical characteristics are needed.
The dimensions of this product refer to a specific project.
Different sections and sizes on request. We create your unique profile.
Siderval: your partner for outstanding steel architecture projects.
Contact us and visit our website www.siderval.it
Custom Profile in steel - 268 Orchard Road_B | Special Hot Extruded Stainless steel Profile for curtain wall and façade
The profiles are used for curtain walls as uprights and other structural and mechanical applications, especially when high mechanical characteristics are needed.
Steel Quality: AISI 316 LN
GENERAL PARAMETERS FOR CUSTOM-MADE SPECIAL PROFILES DESIGN
DIMENSION
LENGTHS
Up to c. 16 m
WEIGHT PER METER
from 1,5 kg/m up to 110 kg/m
TOLERANCES
Depending on profile cross-section and material
MATERIALS
Carbon steel - Stainless steel - Duplex - Titanium - Steel alloys
All required heat treatments are available
Surface treatments and finishing on demand
SPECIAL PROFILES CHARACTERISTICS:
URL สินค้า: | https://www.siderval.it/en/tailor-made-solutions/ |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.siderval.it/en/innovation-and-quality/ |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.siderval.it/en/production-process/ |
วิดีโอการติดตั้ง: | https://www.youtube.com/watch?v=7b_XQSSd6T9 |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/siderval/product/specialprofile3
วัสดุหลัก: | Steel |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Italy |
ผลิตใน: | Italy |
หมวดหมู่ BIMobject : | ผนัง - ผ้าม่าน |
---|---|
IFC classification: | Structural Member |
Uniclass 1.4 รหัส: | L6512 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Steel sections |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-60-51-81 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Stainless Steel Bars, Rods And Sections |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_20_76_51 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Metal sections |
NBS Reference รหัส: | 15-10 |
NBS Reference รายละเอียด: | Structure |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 12 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Structural Steel for Buildings |
จำนวน OmniClass: | 23-13 35 11 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Structural Frames |
CSI UniFormat II Code: | B |
CSI UniFormat II Title: | SHELL |
BIMobject®