The AEROPAC wall-mounted ventilator is the solution to increasing noise and environmental pollution, which has been used well over 100,000 times.
With a sound-insulated fresh air supply, it supports a calm and healthy indoor environment. The AEROPAC is equipped with a powerful but whisper-quiet blower, which also makes it possible to inset in larger rooms. The multi-stage air throughput can be conveniently regulated and programmed via the LCD display – or, in the "smart" version, also completely relaxed via the app. Three optional filters offer effective protection against pollen, fine dust and other environmental pollution. The AEROPAC DD, on the other hand, uses only the natural pressure differential as a passive vent for demand-based ventilation. The AEROPAC IE and AEROPAC IE smart variants are equipped with CO₂ regulation as standard.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |