เผยแพร่สินค้าของคุณ
AEROTUBE AZ smart
AEROTUBE AZ smart
    SIEGENIA

    AEROTUBE AZ smart

    Little effort, big impact: In the "category" of modern pipe
    wall ventilators, AEROTUBE sets the tone. All of its technology
    is in the wall, more specifically: hidden in the tube. Due to
    its versatility, a wide range of ventilation requirements can
    be achieved individually, or as part of a system:

    Wherever there is a demand for supply air or exhaust air
    operation, with its uniform appearance, the AEROTUBE AZ
    active ventilator can be used as a supply air unit in one room
    and as an exhaust air unit in another room.

    สเปคสินค้า
    • Air supply or extraction with high air throughput, also across rooms.

      Whenever exhaust air or supply air is required, the active ventilator AEROTUBE AZ smart can be used in one room as a supply air unit and in another room as an exhaust air unit while maintaining identical optics. Operation in pairs is also possible or combination with other AEROTUBE versions. The WLAN function is available as standard as with AEROTUBE WRG smart – and therefore operation via the SIEGENIA Comfort app is possible.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aerotube_az_smart
    • Product familyVentilation systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-mounted ventilators
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)279
    • กว้าง (มิลลิเมตร)279
    • ความลึก (มิลลิเมตร)63
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationAir Terminal
    • UNSPSC nameVentilation
    • UNSPSC code401015
    • Uniclass 2015 CodeEF_65_40
    • Uniclass 2015 DescriptionVentilation
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 25 15
    • OmniClass TitleHeating and Ventilating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (15)