เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

ALPHA DIN - LV distribution board - Complete set

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: siemens_alpha_din_complete_set
แบรนด์: Siemens AG
Product family: LV distribution board
กลุ่มสินค้า: Electrical distribution boards
วันที่เผยแพร่: 2018-01-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: งานโชว์ (Model)
ดาวน์โหลด (2)
The ALPHA distribution boards offer a comprehensive program of wall and floor-mounted distribution boards for currents between 160 A and 1250 A. With these, you not only back high quality, safety and stability. Thanks to the platform structure, you also benefit from system-wide technology and uniform design of the distribution boards. Such benefits are rounded off by simple assembly and reduced stockkeeping.

One program thus covers all installation requirements in power distribution and communication – whether for small or large projects, or in industrial applications, infrastructure or buildings.

www.siemens.com/specifications


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า - การจำหน่าย
IFC classification: Distribution Element
ชื่อ UNSPSC: Distribution or control board fixtures
รหัส UNSPSC: 39121108
Uniclass 2.0 รหัส: PR-70-48-22
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Distribution Boards And Consumer Units
Uniclass 2015 รหัส: Pr_60_70_22_22
Uniclass 2015 รายละเอียด: Distribution boards
NBS Reference รหัส: 70-48-22
NBS Reference รายละเอียด: Distribution Boards And Consumer Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 33 71 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Electrical Utility Transmission and Distribution
จำนวน OmniClass: 23-35 31 27
OmniClass ชื่อเรื่อง: Power Distribution Units
CSI UniFormat II Code: D3040
CSI UniFormat II Title: Distribution Systems
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
Electrical - Distribution

ชื่อ มูลค่า
Depth 210 mm — 400 mm
Height 500 mm — 1950 mm
Width 300 mm — 1300 mm

BIMobject®