เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

SIVACON 8PS LR Busbar trunking system - complete set

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: siemens_busbar_trunking_system_sivacon_8ps_lr
แบรนด์: Siemens AG
Product family: Busbar trunking systems
กลุ่มสินค้า: LR system
วันที่เผยแพร่: 2019-10-09
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
The LR busbar trunking system ensures reliable power transmission under adverse ambient conditions. Thanks to the system's epoxy cast-resin housing designed with a high, IP68-rating degree of protection and high short-circuit rating, it is perfectly suited for outdoor applications – such as for power transmission in petrochemical industry installations, outdoor networking of buildings sections, and for supplying power to subway rail line tunnels.
Forget about humidity and corrosive or salty atmospheres: These and similar environmental factors cannot harm the robust LR system. The epoxy cast-resin housing makes the system highly resistant to weather conditions and chemical substances, while also ensuring outstanding mechanical stability. The system's fire resistance rating of 180 minutes in accordance with IEC 60331 enhances the level of safety even further.
One convincing feature of the LR system is its versatility. Serving applications ranging from 400 A to 6,300 A, the system can be installed in flat, upright, vertical or horizontal configurations as needed. It can be optimally adapted to the given structural conditions using angles, connectors, and T-pieces, requiring little space for installation. And with its bolt-type terminal block, fitting and installation are simple and quick. The LR system is consistently integrated end-to-end, and, via adaptors, can be easily connected to LI and LD systems for indoor applications.

http://www.siemens.com/specifications


วัสดุหลัก: Aluminium
วัสดุรอง: Copper
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Switzerland

หมวดหมู่ BIMobject : ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า - การจำหน่าย
IFC classification: Electric Distribution
ชื่อ UNSPSC: Switchgear systems
รหัส UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 รหัส: JV1
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Electricity supply
Uniclass 2.0 รหัส: PR-86
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 รหัส: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 รายละเอียด: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference รหัส: 86
NBS Reference รายละเอียด: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Medium-Voltage Switchgear
จำนวน OmniClass: 23-35 31 31 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Distribution Switchgear
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
Electrical - Distribution

ชื่อ มูลค่า
M Fire Rating IEC 60331
Material Aluminium

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Aluminium

BIMobject®