ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_24kV |
---|---|
แบรนด์: | Siemens AG |
Product family: | MV switchgear |
กลุ่มสินค้า: | Air-insulated switchgear for primary distribution systems |
วันที่เผยแพร่: | 2018-03-14 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | งานโชว์ (Model) |
The air insulated circuit-breaker switchgear NXAIR for the primary distribution level is a factory-assembled, type-tested (IEC 62271-200), metal-enclosed medium-voltage switchgear with pressure-resistant partitions, which has been developed according to the needs of power supply companies and different industries for use in transformer and switching substations.
The system variant up to 24 kV includes circuit-breaker panels, disconnecting panels, metering panels, switch panels, bus sectionalizers, double busbar circuit-breaker panels and bus coupler panels.
Additional approvals: Because of type-approvals from different classification societies the switchgear is approved for use on ships and platforms. In addition there are national certifications in the systems GOST R/ GOST for Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine available.
https://www.siemens.com/specifications
URL สินค้า: | https://www.siemens.com/NXAIR |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.siemens.com/NXAIR |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.siemens.com/NXAIR |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.siemens.com/specifications |
วิดีโอการติดตั้ง: | https://www.siemens.com/NXAIR |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/siemens/product/siemens_mv_switchgear_air-insulated_nxair_24kv
วัสดุหลัก: | Stainless steel |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
หมวดหมู่ BIMobject : | ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์ |
---|---|
IFC classification: | Electric Distribution |
ชื่อ UNSPSC: | Switchgear systems |
รหัส UNSPSC: | 39121105 |
Uniclass 1.4 รหัส: | JV1 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-86 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference รหัส: | 86 |
NBS Reference รายละเอียด: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
จำนวน OmniClass: | 23-35 31 31 11 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Depth | 1600 mm — 3350 mm |
Height | 2510 mm — 2770 mm |
Width | 800 mm — 2000 mm |
BIMobject®