เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

NXAIR 40kA MV switchgear air-insulated - complete set

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_40kA
แบรนด์: Siemens AG
Product family: MV switchgear
กลุ่มสินค้า: Air-insulated switchgear for primary distribution systems
วันที่เผยแพร่: 2018-03-14
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: งานโชว์ (Model)
ดาวน์โหลด (3)
The air insulated circuit-breaker switchgear NXAIR for the primary distribution level is a factory-assembled, type-tested (IEC 62271-200), metal-enclosed medium-voltage switchgear with single busbars and pressure-resistant partitions, which has been developed according to the needs of power supply companies and different industries for use in transformer and switching substations.
The system variant up to 17,5 kV, 40 kA includes circuit-breaker panels, disconnecting panels, contactor panels, metering panels, bus sectionalizers and busbar connecting panels.
Additional approvals: Because of type-approvals from different classification societies the switchgear is approved for use on ships and platforms. In addition there are national certifications in the systems GOST R/ GOST for Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine available.

https://www.siemens.com/specifications


วัสดุหลัก: Stainless steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
IFC classification: Electric Distribution
ชื่อ UNSPSC: Switchgear systems
รหัส UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 รหัส: JV1
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Electricity supply
Uniclass 2.0 รหัส: PR-86
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 รหัส: Pr_60_70_36
Uniclass 2015 รายละเอียด: High voltage switchgear and transformers
NBS Reference รหัส: 86
NBS Reference รายละเอียด: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 13 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Medium-Voltage Switchgear
จำนวน OmniClass: 23-35 31 31 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Distribution Switchgear
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
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
Electrical - Switchgear

ชื่อ มูลค่า
Depth 1500 mm — 1540 mm
Height 2300 mm — 2500 mm
Width 435 mm — 2000 mm

BIMobject®