ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DB10_40-5kV |
---|---|
แบรนด์: | Siemens AG |
Product family: | MV switchgear |
กลุ่มสินค้า: | Gas-insulated switchgear for primary distribution systems |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 600 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 2350 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 2665 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-03-14 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.siemens.com/8DB |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.siemens.com/8DB |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.siemens.com/8DB |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://www.siemens.com/specifications |
วิดีโอการติดตั้ง: | https://www.siemens.com/8DB |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8db10_40-5kv
วัสดุหลัก: | Stainless steel |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 1200 |
หมวดหมู่ BIMobject : | ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์ |
---|---|
IFC classification: | Electric Distribution |
ชื่อ UNSPSC: | Switchgear systems |
รหัส UNSPSC: | 39121105 |
Uniclass 1.4 รหัส: | JV1 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-86 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Switchgear And Transformers |
NBS Reference รหัส: | 86 |
NBS Reference รายละเอียด: | Switchgear And Transformers |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Depth | 2665 mm |
Height | 2350 mm |
Width | 600 mm |
BIMobject®