เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

8DJH36 36 kV MV switchgear gas-insulated - complete set

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH36_36kV
แบรนด์: Siemens AG
Product family: MV switchgear
กลุ่มสินค้า: Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems
วันที่เผยแพร่: 2018-03-01
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: งานโชว์ (Model)
ดาวน์โหลด (2)
The medium-voltage switchgear type 8DJH36 for secondary distribution systems up to 36 kV is a factory-assembled, type-tested, 3-pole metal-enclosed single-busbar switchgear. Internal arc classification IAC A FL or FLR up to 20 kA /1 s according to IEC 62271-200 is available as an option.
There are single panels available (K, T, L, R, M) as well as panel blocks in 6 different configurations (RRT, RRL, RTR, RLR, KRT, KRL).
Outdoor enclosures for up to 4 feeders can be ordered additionally.

https://www.siemens.com/specifications


วัสดุหลัก: Stainless steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
IFC classification: Electric Distribution
ชื่อ UNSPSC: Switchgear systems
รหัส UNSPSC: 39121105
Uniclass 1.4 รหัส: JV1
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Electricity supply
Uniclass 2.0 รหัส: PR-86
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Switchgear And Transformers
NBS Reference รหัส: 86
NBS Reference รายละเอียด: Switchgear And Transformers
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
Electrical - Switchgear

ชื่อ มูลค่า
Depth 920 mm — 1095 mm
Height 1600 mm — 2200 mm
Width 430 mm — 1450 mm

BIMobject®