ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH_Compact_24kV |
---|---|
แบรนด์: | Siemens AG |
Product family: | MV switchgear |
กลุ่มสินค้า: | Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 775 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-01-07 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
The switchgear is offered as a panel block in three different configurations (RRT, RRT-R, RRT-RRT).
URL สินค้า: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://www.siemens.com/specifications |
วิดีโอการติดตั้ง: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_compact_24kv
วัสดุหลัก: | Stainless steel |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Germany |
ผลิตใน: | Germany |
หมวดหมู่ BIMobject : | ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์ |
---|---|
IFC classification: | Electric Distribution |
ชื่อ UNSPSC: | Switchgear systems |
รหัส UNSPSC: | 39121105 |
Uniclass 1.4 รหัส: | JV1 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-86 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference รหัส: | 86 |
NBS Reference รายละเอียด: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
จำนวน OmniClass: | 23-35 31 31 11 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Depth | 775 mm |
Height | 1400 mm — 1700 mm |
Material | Stainless steel ; SF6-Gas |
Width | 700 mm — 1400 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Stainless steel ; SF6-Gas |
BIMobject®