เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

SINAMICS Frequency Converters (cabinet) G120P and G150

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: SINAMICS_Frequency_Converters_G120P_G150
แบรนด์: Siemens AG
Product family: Frequency Converters
กลุ่มสินค้า: Frequency Converters Cabinet
ความลึก (มิลลิเมตร): 600
วันที่เผยแพร่: 2018-03-23
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)
With the converter cabinet units type SINAMICS G120P Cabinet and SINAMICS G150, a drive system is available in which all grid- and motor-side components as well as the power module are integrated in a ready-to-connect cabinet housing.
The converter cabinet units are appropriate for application at all locations requiring variable-speed drives, e.g. when liquid or gaseous substances need to be moved, conveyed, pumped, or compressed. The SINAMICS G120P Cabinet and SINAMICS G150 units are suitable for application with pumps, fans and compressors. Additionally, the SINAMICS G150 units can also be used with extruders, mixers and mills.

http://www.siemens.com/specifications


วัสดุหลัก: Stainless steel
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Germany
ผลิตใน: Germany

หมวดหมู่ BIMobject : ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
ชื่อ UNSPSC: Switchgear systems
รหัส UNSPSC: 39121105
Uniclass 2.0 รหัส: PR-86
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 รหัส: Pr_60_70_48
Uniclass 2015 รายละเอียด: Low voltage switchgear
NBS Reference รหัส: 86
NBS Reference รายละเอียด: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 23 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Low-Voltage Switchgear
จำนวน OmniClass: 23-35 31 31
OmniClass ชื่อเรื่อง: Switchgear
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
Electrical - Switchgear

ชื่อ มูลค่า
Depth 600 mm
Height 2000 mm — 2405 mm
Width 400 mm — 1600 mm

BIMobject®