เผยแพร่สินค้าของคุณ
LightStack Surface Mount Enclosure
Siemon

LightStack Surface Mount Enclosure

The Siemon LightStack® Surface Mount Fiber Enclosure houses a single LightStack MTP to LC Module or a single adapter plate – either MTP or LC. Ideal for fiber distribution in a variety of tight spaces, the LightStack Surface Mount Enclosure can be easily mounted to walls, under floors, at the desk or above the ceiling. It supports an optional splice accessory for fusion splicing and cable slack storage. 

The LightStack Surface Mount Fiber Enclosure enables the deployment of fiber consolidation points that simplify moves, adds and changes by significantly reducing installation time and disruption. Rather than longer home run cabling links, MTP plug and play fiber assemblies can easily connect to the enclosure and then shorter MTP or LC fiber assemblies are used to connect from the enclosure to devices.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lightstack-surface-mount-enclosure
  • Product familyComputer Network Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fiber
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-25
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย