เผยแพร่สินค้าของคุณ
LightVerse Infinity Fiber Adapter Plates
Siemon

LightVerse Infinity Fiber Adapter Plates

The LightVerse Infinity Fiber Patch Panels are available in 1U (up to 96 fibers), 2U (up to 192 fibers) and 4U (up to 384 fibers) and support our comprehensive range of LC and MTP fiber adapter plates as well as the Infinity 4-port copper adapter plate.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lightverse-infinity-fiber-adapter-plates
  • Product familyComputer Network Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fiber
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-17
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย