เผยแพร่สินค้าของคุณ
RS Rack System - Extended Depth
Siemon

RS Rack System - Extended Depth

Siemon has developed a rack for managing extra large volumes of horizontal cables. The new extended depth rack features vertical channels which are 0.37m (14.5 in.) deep. These channels include multiple mounting holes allowing the user to configure Siemon's twist-lock hook and loop cable managers for properly managing large individual bundles of cables. The footers have also been designed to retain the 0.61m (24 in.) footprint.

สเปคสินค้า
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.siemon-rs-07e
  • Product familyComputer Network Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Racks and Cable Management
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย