เผยแพร่สินค้าของคุณ
RS3 Cable Management Rack System
Siemon

RS3 Cable Management Rack System

Siemon's RS3 series cable management rack system provides high capacity cable management for routing of both horizontal/backbone cabling and patch cords. Vertical channels with hinged cable manager covers conceal and route patch cables for a clean, professional installation.

  • Header bars incorporate unique slotted holes for securing cable trays routed perpendicularly or parallel to RS3 racks
  • 76mm x 152mm (3 in. x 6 in.) front vertical managers provide capacity for approximately 190 category 6 patch cords
  • RS3 design allows racks to be side-stacked without interference between adjacent racks
  • 116.8mm x 152.4mm (4.6 in. x 6 in.) vertical side rails provide higher cable capacity over standard rack designs
  • Side rails compatible with Siemon's quarter-turn hook and loop cable managers for proper management of cable bundles
  • Access holes on side rails allow cables to be routed between adjacent racks
  • Mounting holes on rear of RS3 accommodate Siemon's vertical power strip (p/n RS-P04) to provide power to active equipment mounted in rack
  • Mounting holes provided for anchoring racks to floor
สเปคสินค้า
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.siemon-rs3-07
  • Product familyComputer Network Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Racks and Cable Management
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย