เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blank Filler Panel - SnapFit
Siemon

Blank Filler Panel - SnapFit

Siemon SnapFit Thermal Blanking Panel is a toolless blanking panel used to help improve thermal efficiency by preventing airflow through vacant rack-mount spaces within enclosures. The SnapFit Thermal Blanking Panel simply snaps into the square holes of 1U cabinet spaces to improve thermal efficiency and reserve space. By isolating the front of the cabinet, these panels keep the cold air directed at the equipment where it is needed. Blanking panels help to prevent recirculation of hot air to improve a facility's cooling effectiveness. These panels also fill empty rack-mount space to conceal openings or reserve the positions for future use.

  • Durable, lightweight panels
  • Cost effective solution for data centers
  • Snaps quickly into place without requiring tools
  • Fits cabinets and racks with square mounting rail holes
  • Easy to remove when space is ready to be used
  • 1U height for maximum flexibility


SnapFit Thermal Blanking Panel toolless blank filler panels are easy to remove when space is ready to be used.

สเปคสินค้า
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.siemon-snapfit
  • Product familyComputer Network Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-10-25
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย