เผยแพร่สินค้าของคุณ
UV-C Disinfection Trolley Non-Sensor Version-2arm
Signify Thailand

UV-C Disinfection Trolley Non-Sensor Version-2arm

ฟิลิปส์ UV-C รถเข็นยับยั้ง การทํางานของเชื้อโรค รถเข็น UV-C ออกแบบมาเพื่อยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคบนพื้นผิวอย่างมืออาชีพ รองรับพื้นที่วงกลมขนาด 30 ตร.ม. หรือ 48 ตร.ม. รถเข็นแบบแขนเดี่ยว สามารถ ยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคได้ 3-log ภายใน 30 นาที และด้วยรุ่นแขนคู่ จะทําเสร็จ ภายใน 15 นาที ยิ่งระยะเวลาการยับยั้งการทํางานของเชื้อโรคนานขึ้น ก็จะได้พื้นที่ ที่กว้างขึ้น รถเข็นยับยั้งการทํางานของเชื้อโรค UV-C ทั้งแขนเดี่ยว และแขนคู่มาโดยไม่มี เซ็นเซอร์ รถเข็นเหมาะสําหรับสํานักงาน ธนาคาร โรงเรียน ร้านค้าปลีก ร้านเสริมสวย และพื้นที่ต้อนรับเช่นห้องพักในโรงแรมและร้านอาหาร สามารถนําขึ้นไปใช้รถบัส หรือรถไฟ เมื่อผู้โดยสายลงหมดแล้วได้เป็นอย่างดี ด้วยล้อที่หมุนได้ 360° รถเข็น UV-C เป็นวิธี แก้ปัญหาที่ยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนและจัดตําแหน่งใหม่ในห้อง/พื้นที่ว่างส่วนกลางได้ อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
สเปคสินค้า
  • • การควบคุมการป้องกันรวมถึงการตั้งเวลาเพื่อวางแผนการยับยั้งการทํางาน ของเชื้อโรค สําหรับช่วงเวลาที่กําหนดไว้ล่วงหน้าการควบคุมจากระยะไกล และเสียงเตือน • หลอด UV-C จากฟิลิปส์ - รถเข็นแขนเดี่ยว: หลอด TUV 30W จํานวน 2 ชิ้น - รถเข็นแขนคู่: หลอด TUV 30W จํานวน 4 ชิ้น • ตัวเรือน PC และสแตนเลส ทนต่อ UV • เสียงเตือนและไฟสถานะ LED: เพื่อช่วยในการแสดงสถานะการทํางาน • สามารถล็อคกุญแจได้ (เฉพาะรุ่นแขนเดี่ยว) เพื่อการป้องกันไม่ให้บุคคล ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้งานรถเข็น
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Philips_Signify_UV-C_Disinfection_Trolley_Non-Sensor_Version-2arm
  • Product familyไฟฆ่าเชื้อด้วย UV-C
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trolley
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1180
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)340
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
  • OmniClass Number23-35 47 23
  • OmniClass TitleLamps

พื้นที่การขาย

เอเชีย